Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF
Opis produktu
Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified