Signify Iridium gen4, Road & street light, 16.8 W, 2430 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 2430 lm, 16.8 W, 145 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866556
Pełny kod zamówienia: 871951405988700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED27-4S [LED module, system flux 2700 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866556 pl_PL pdf 290.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866556_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866556_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT