Polska - Polski

Signify Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 05987000
Pełny kod zamówienia: 871951405987000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866555 pl_PL pdf 292.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866555_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866555_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Rysunki CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z LDT