Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 06001200
Pełny kod zamówienia: 871951406001200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866569 pl_PL pdf 299.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866569_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866569_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB IES
Dialux
ULD File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ULD
Relux
ROLF File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB LDT