Signify Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 06003600
Pełny kod zamówienia: 871951406003600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866571 pl_PL pdf 271.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866571_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866571_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
Rysunki CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file zip 1.2 MB