Polska - Polski

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Szeroki rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP65, MSP, SRG6-10

BRP101 LED44/740 II DW SDM10

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Zasilacz (wł./wył.), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Szeroki rozsył, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 47186300
Pełny kod zamówienia: 872016947186300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED44 [LED module 4400 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BRP101 LED44/740 II DW SDM10 txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869857 pl_PL pdf 495.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869857_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869857_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869857 pdf 664.0 kB