Polska - Polski

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP65, SRG6-10

BRP102 LED103/730 II SDM10

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Średni rozsył, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 47202000
Pełny kod zamówienia: 872016947202000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED103 [LED module 10300 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BRP102 LED103/730 II SDM10 txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869873 pl_PL pdf 500.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869873_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869873_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869873 pdf 653.7 kB