Philips AluRoad gen2, Road & street light, 61 W, 9030 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Jasnoszary (RAL7035), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 9030 lm, 61 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 2-biegunowa

Kod zamówienia: 76886400
Pełny kod zamówienia: 871951476886400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED113 [LED module 11300 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2 txt 5.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869088 pl_PL pdf 248.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869088_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869088_EU
Wiele zasobów - Visuals