Philips UniStrip G4

UniStrip G4 — oprawy liniowe LED do statycznego i dynamicznego oświetlenia architektonicznego na zewnątrz

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Korzyści

  • Dostępne w wersjach LED wysokiej i niskiej mocy

  • Szerokie spektrum optyk

Cechy

  • Sześć linii produktowych o mocy od 3 W do 120 W

  • Wersje z zasilaniem DC i AC

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Architektura krajobrazu
  • Iluminacja budynków

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Do użytku na zewnątrz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniStrip G4 pl_PL pdf 384.3 kB
Instrukcje instalacji
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniStrip G4
Wiele zasobów - Visuals