Philips UniEdge

UniEdge – oświetlenie krawędziowe ze specjalnym wskazaniem na wnęki okienne

Produkty

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
911401737313
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3
911401737333

Informacje o serii produktów

Opis

UniEdge to kompaktowe oświetlenie LED do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych w zastosowaniach zewnętrznych. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że UniEdge idealnie nadaje się do oświetlania wewnętrznych krawędzi ram okien i drzwi, fasad budynków, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Wyjątkowe soczewki rozpraszające z opcjonalnym interfejsem sterownika DMX512/RDM dają nieograniczoną swobodę projektowania.

Korzyści

  • Wyjątkowy rozsył 3x90° od akcentowania ościeżnic od wewnętrznej strony lub zewnętrznych krawędzi okien, balkonów i drzwi.

  • Kompaktowe wymiary i regulowane uchwyty.

Cechy

  • Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych

  • Wyjątkowy rozsył 3x90° od oświetlania krawędzi obiektów architektonicznych

Zastosowania

  • Wnęki okienne, drzwi, portale, balkony
  • Mosty, pomniki i fasady

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Do użytku na zewnątrz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniEdge pl_PL pdf 222.7 kB

Ilustracje

Family-Photographs-UniEdge
Wiele zasobów - Visuals