Polska - Polski

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913700646266
Pełny kod zamówienia: 872790089060000

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Prąd upływu (Max)
    0,5 mA
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,25 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    15 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    24

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700646266 pl_PL pdf 204.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700646266_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Wiele zasobów - Visuals