Polska - Polski

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 88754900
Pełny kod zamówienia: 872790088754900

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,50 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
33 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
14

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700656566 pl_PL pdf 231.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700656566_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Wiele zasobów - Visuals