Polska - Polski

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 93365900
Pełny kod zamówienia: 872790093365900

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,25 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
26 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
24

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700665166 pl_PL pdf 462.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700665166_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Wiele zasobów - Visuals