Polska - Polski

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Opis produktu

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Kod zamówienia: 913700653266
Pełny kod zamówienia: 872790085988100

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Prąd upływu (Max)
    0,25 mA
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,33 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    33 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    20

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700653266 pl_PL pdf 478.1 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700653266_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Wiele zasobów - Visuals