Polska - Polski

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Opis produktu

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Kod zamówienia: 85974400
Pełny kod zamówienia: 872790085974400

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,33 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
33 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
20

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700652966 pl_PL pdf 232.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700652966_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Wiele zasobów - Visuals