Polska - Polski

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Opis produktu

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Kod zamówienia: 06237600
Pełny kod zamówienia: 871150006237600

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii
50 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 Hz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700217303 pl_PL pdf 493.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-913700217303_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700217303_EU
Wiele zasobów - Visuals