Polska - Polski

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Opis produktu

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Kod zamówienia: 913700226926
Pełny kod zamówienia: 871150005976530

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
230 V
Częstotliwość linii
50 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 Hz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700226926 pl_PL pdf 213.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-913700226926_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Wiele zasobów - Visuals