Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Dane techniczne
- Napięcie wejściowe
- 220 do 240 V
- Częstotliwość linii
- 50 to 60 Hz
- Częstotliwość wejściowa
- 50 do 60 Hz
- Prąd upływu (Max)
- 0,25 mA
- Szerokość prądu rozruchowego
- 10 ms
- Szczyt prądu rozruchowego (Max)
- 8 A
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
- 58
- Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV