Polska - Polski

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 90562500
Pełny kod zamówienia: 872790090562500

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,38 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
28 A

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713033766 pl_PL pdf 429.3 kB

Broszury

Dodatkowy arkusz danych
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713033766_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Wiele zasobów - Visuals