Philips HF-Selectalume II TL5

Solidne rozwiązanie w przystępnej cenie

Produkty

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033566
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033666
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
913713033766

Informacje o serii produktów

Opis

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetlówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Korzyści

  • Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.

  • Awaryjne źródło światła zgodne z normami IEC/EN 60598-2-22 dla opraw oświetleniowych

Cechy

  • Zgodność z normami CE i Kema-Keur

  • Średni okres trwałości użytkowania wynosi ponad 50 000 godzin przy Ta = 50 °C

Zastosowania

  • Idealne do zastosowań, w których potrzebne jest zmniejszenie zużycia mocy na metr kwadratowy lub obniżenie kosztów operacyjnych
  • Instalacje, w których zamontowano urządzenia sterujące i w których tylko okazjonalnie zdarza się włączać/wyłączać lampy (np. czujniki ruchu lub światła powodujące włączanie zasilania sieciowego)
  • Profesjonalne zastosowania wewnętrzne o długich czasach pracy, np. biurowce, budynki call centers, klasy, hotele, domy towarowe, sklepy, supermarkety, małe sklepiki, tereny przemysłowe (np. korytarze i niskie systemy linii świetlnych) oraz parkingi miejskie

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II TL5 pl_PL pdf 487.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Selectalume II TL5
Wiele zasobów - Visuals