Polska - Polski

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 90561800
Pełny kod zamówienia: 872790090561800

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
20 A

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713033666 pl_PL pdf 429.3 kB

Broszury

Dodatkowy arkusz danych
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713033666_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Wiele zasobów - Visuals