Polska - Polski

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913700626566
Pełny kod zamówienia: 872790080972500

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Prąd upływu (Max)
    0,5 mA
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,35 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    45 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700626566 pl_PL pdf 224.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700626566_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700626566_EU
Wiele zasobów - Visuals