Philips HF-Regulator II for PL-T/C

Regulator HF II do lamp PL-T/C — przyciemnianie: następny krok w oszczędzaniu energii

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Kompaktowy statecznik elektroniczny HFR zmiany natężenia strumienia świetlnego używający protokołu analogowego (1–10 V) do lamp PL-T, PL-C i PL-R

Korzyści

  • Moc lampy można zmniejszyć od 1 do 100% dzięki analogowemu wejściu sterownika (zgodnie z normą dotyczącą urządzeń 1–10 V)

  • Zgodność z normami europejskimi i azjatyckimi; można używać w systemach oświetlenia awaryjnego

Cechy

  • Zaprogramowany start: zapłon bez migania < 0,5 sekundy; brak efektu prążkowania i stroboskopu. Podgrzewanie elektrod lampy umożliwia włączanie i wyłączanie lamp bez skracania ich okresu eksploatacji

  • Inteligentne zasilanie zapewnia stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia

Zastosowania

  • Do użytku w pomieszczeniach, do zastosowań ogólnych i zadaniowych w połączeniu z systemami sterowania oświetleniem (kontrola osobista, powiązanie ze światłem dziennym, wykrywanie ruchu)

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Regulator II for PL-T/C pl_PL pdf 275.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Regulator II for PL-T/C
Wiele zasobów - Visuals