Polska - Polski

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Opis produktu

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Kod zamówienia: 913713031966
Pełny kod zamówienia: 872790091172500

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,35 ms
  • Współczynnik mocy (ułamek)
    0.99
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    28 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713031966 pl_PL pdf 503.7 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity pdf 262.7 kB
Dodatkowy arkusz danych
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713031966_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-913713031966_EU
Wiele zasobów