Polska - Polski

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Opis produktu

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Kod zamówienia: 913713031866
Pełny kod zamówienia: 872790091170100

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,25 ms
  • Współczynnik mocy (ułamek)
    0.99
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    18 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    28

Do pobrania

Rodzina produktów