Polska - Polski

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Opis produktu

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Kod zamówienia: 913713031566
Pełny kod zamówienia: 872790091164000

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713031566 pl_PL pdf 435.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Dodatkowy arkusz danych
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB
Dodatkowy arkusz danych
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713031566_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Wiele zasobów - Visuals