Polska - Polski

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Opis produktu

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Kod zamówienia: 913700648666
Pełny kod zamówienia: 872790083417800

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,250 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    18 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700648666 pl_PL pdf 229.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Dodatkowy arkusz danych
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700648666_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Wiele zasobów - Visuals