Philips HF-Performer III PL-T/C

Rozwiązanie energooszczędne

Produkty

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
913700648666

Informacje o serii produktów

Opis

HF-Performer III PL-T/C to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji do świetlówek PL-T i PL-C. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2).

Korzyści

  • Solidna konstrukcja, spełniająca wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, oraz wysoka wydajność zużycia energii

  • Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.

Cechy

  • 50 000 godzin pracy przy maksymalnej Tc oraz ponad 60 000 włączeń/wyłączeń jednej lampy

  • Programowany rozruch, bez migotania i ze wstępnym ogrzewaniem (<2,0 s), co pozwala włączać i wyłączać lampę bez wpływu na długość okresu eksploatacji

Zastosowania

  • Idealne do oświetlania pomieszczeń handlowych, w których niezbędne jest zmniejszenie zużycia mocy na metr kwadratowy lub obniżenie kosztów operacyjnych
  • Stosowany z systemami sterowania wykrywaniem ruchu, takimi jak Philips OccuPlus
  • Głównie w systemach wewnętrznych, np. reflektorach, oprawach typu downlight lub do zabudowy ściennej, stosowanych przede wszystkim w sklepach, biurowcach, supermarketach, hotelach i małych sklepikach
  • Tereny przemysłowe o długich godzinach pracy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Performer III PL-T/C pl_PL pdf 273.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Performer III PL-T/C
Wiele zasobów - Visuals