Polska - Polski

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 77058900
Pełny kod zamówienia: 871829177058900

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,37 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
20 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
16

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713041166 pl_PL pdf 188.2 kB

Broszury

Dodatkowy arkusz danych
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713041166_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Wiele zasobów - Visuals