Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II dla świetlówek TL5 i TL-D

Produkty

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713040966
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
913713041166

Informacje o serii produktów

Opis

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny. HF-Essential II to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające niezawodnie użytkować świetlówki. Stanowi również doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential II ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF- Essential II to świetny wybór do wielu różnych nowych i modernizowanych instalacji w sektorze komercyjnym, w tym instalacji oświetlenia ogólnego montowanych na powierzchni, do parkingów podziemnych, magazynów i podobnych zastosowań.

Korzyści

  • Średni nominalny okres eksploatacji ponad 45 000 godzin (przy Ta 50°C)

  • Zoptymalizowane podgrzewanie lampy gwarantujące co najmniej 25 000 cykli włączenia/wyłączenia

Cechy

  • Technologia Multi-Power umożliwiająca precyzyjną regulację działania wielu źródeł światła o różnych mocach

  • Funkcja pracy pojedynczej/podwójnej: możliwość zamontowania 1 lub 2 źródeł światła

Zastosowania

  • Może pracować na prądzie stałym i funkcjonować w instalacjach oświetlenia awaryjnego
  • Większa żywotność lampy w instalacjach o częstym włączaniu/wyłączaniu (do 15 cykli dziennie), np. z czujnikami obecności lub ruchu
  • Do opraw o klasie ochrony I i II używanych w biurowcach, szpitalach, supermarketach, domach towarowych i szkołach

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D pl_PL pdf 244.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Wiele zasobów - Visuals