Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31671300
Pełny kod zamówienia: 872016931671300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 292.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003807402 pl_PL pdf 658.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003807402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB