Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Optymalne połączenie wartości i wydajności

Produkty

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
929003807402
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
929003807602

Informacje o serii produktów

Opis

Witamy nową Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient — rozwiązanie umożliwiające modernizację bardziej wrażliwych na cenę klientów na ultrawydajne diody LED. Dzięki ekonomicznej konstrukcji, wysokiej efektywności energetycznej i długiej trwałości, nowa tuba LED przekona Cię czasem zwrotu z inwestycji krótszym niż 2 miesiące, w przypadku wymiany lamp fluorescencyjnych.

Korzyści

  • Natychmiastowa energooszczędność w porównaniu ze świetlówkami lub standardową tubą LED

  • Niezawodna wydajność, która utrzymuje się aż do 75 000 godzin

Cechy

  • Bardzo wysoka wydajność zapewniająca niesamowitą energooszczędność klasy B

  • Trwałość do 75 000 godzin

Zastosowania

  • Przemysł warsztaty, magazyny itp.
  • Biura, edukacja i sklepy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient pl_PL pdf 220.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Wiele zasobów - Software Plugins