Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 13921400
Pełny kod zamówienia: 872110313921400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004356902 pdf 69.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004356902 pl_PL pdf 911.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004356902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004356902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 ldt 6.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB