Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 13913900
Pełny kod zamówienia: 872110313913900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004356502 pl_PL pdf 908.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004356502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB