Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 h, 141.00 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 64691200
Pełny kod zamówienia: 871869964691200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002021702 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002021702 pl_PL pdf 640.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002021702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002021702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 ies 76.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB