Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 26961300
Pełny kod zamówienia: 872016926961300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
100 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
10 years
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003731902 pdf 68.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 259.3 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003731902 pl_PL pdf 668.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003731902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003731902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA ldt 34.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB