Philips Świetlówka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku

Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Ceny energii rosną, a unijny program Europejski Zielony Ład nadal wspiera finansowanie remontów budynków w celu zwiększenia ich energooszczędności — wielu klientów zastanawia się więc, co zrobić, aby oświetlenie w ich firmach było bardziej zrównoważone. Nowa świetlówka Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 to prawdziwy przełom na drodze do bardziej zrównoważonego oświetlenia. Stanowi ona bezpośredni zamiennik obecnych świetlówek fluorescencyjnych i tub LED, oferując natychmiastową znaczną redukcję kosztów energii, a także o wiele dłuższą trwałość!

Korzyści

  • Maksymalna energooszczędność: do 44% w porównaniu ze standardową świetlówką LED

  • Niezawodna wydajność do 100 000 godzin

Cechy

  • Bardzo wysoka wydajność zapewnia niesamowitą energooszczędność klasy A

  • Wykonane ze średnio 40% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego

Zastosowania

  • Przemysł warsztaty, magazyny itp.
  • Biura, edukacja i sklepy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Świetlówka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku pl_PL pdf 209.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Świetlówka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku
Wiele zasobów - Visuals
Film
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Film
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB
Film
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Świetlówka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku
Wiele zasobów - Software Plugins