Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 929003482202
Pełny kod zamówienia: 871951443166900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
100 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
10 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003482202 pdf 69.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 256.6 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003482202 pl_PL pdf 666.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003482202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB