Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 929004242902
Pełny kod zamówienia: 872016938815400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominalny okres eksploatacji
    75 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB txt 5.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004242902 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004242902 pl_PL pdf 834.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004242902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004242902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB