Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 h, 173 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 929004242702
Pełny kod zamówienia: 872016938811600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominalny okres eksploatacji
    75 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC txt 5.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004242702 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004242702 pl_PL pdf 835.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004242702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004242702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC ldt 34.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB