Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G13 Rotatable end-cap
- Nominalny okres eksploatacji
- 75 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle