Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 650.0 kB
Instrukcje instalacji pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775102_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003775102_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc