Philips Świetlówka CorePro LED InstantFit HF T5

Do codziennych prac oświetleniowych

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 to szybki i łatwy sposób na wymianę świetlówek T5, zapewniający szybki czas zwrotu inwestycji. Zaprojektowany z myślą o wiodącej w branży kompatybilności ze statecznikami, produkt jest idealny do codziennych zadań oświetleniowych. Dzięki prostej instalacji typu plug-and-play natychmiast poprawia efektywność energetyczną i działa dłużej niż konwencjonalny T5.

Korzyści

  • Prosta, szybka i typu plug and play modernizacja konwencjonalnego T5

  • Natychmiastowa oszczędność energii do 50%

Cechy

  • Rozwiązanie modernizacyjne z długim czasem eksploatacji — 15 000 godzin

  • Oszczędność energii do 60%

Zastosowania

  • Biuro, szkoła
  • Sklepy
  • Przemysł, magazyn

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Świetlówka CorePro LED InstantFit HF T5 pl_PL pdf 244.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Świetlówka CorePro LED InstantFit HF T5
Wiele zasobów - Visuals
Film
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB
Film
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Świetlówka CorePro LED InstantFit HF T5
Wiele zasobów - Software Plugins