Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 29548300
Pełny kod zamówienia: 872016929548300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003774502 pdf 66.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 199.2 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003774502 pl_PL pdf 640.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003774502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003774502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 ies 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB