Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h, 134 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 929003774402
Pełny kod zamówienia: 872016929546900

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G5
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003774402 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 197.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003774402 pl_PL pdf 635.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003774402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003774402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 ies 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB