Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 137 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929004320502
Pełny kod zamówienia: 872110313949800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004320502 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004320502 pl_PL pdf 928.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004320502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004320502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 IES 9.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320502 pdf 1.1 MB