Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 13947400
Pełny kod zamówienia: 872110313947400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004320402 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004320402 pl_PL pdf 925.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004320402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004320402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8 ldt 9.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320402 pdf 906.5 kB