Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 46960000
Pełny kod zamówienia: 871951446960000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001875102 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 272.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001875132 pl_PL pdf 615.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001875132_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001875132_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB