Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001874802
Pełny kod zamówienia: 871869680611100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt