Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003485902
Pełny kod zamówienia: 871951444308200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003485902 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003485902 pl_PL pdf 291.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003485902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003485902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D IES 7.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB